TPSM265R1EVM

TPSM265R1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine TPSM265R1 ist für die Evaluierung des Betriebs des Leistungsmoduls TPSM265R1 für Stromstärken bis 100 mA konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 3 V bis 65 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 1,223 V bis 15 V. Die Evaluierungsplatine ermöglicht die Evaluierung des TPSM265R1

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 65 V
  • Bis zu 100 mA Ausgangsstromstärke
  • Ausgangsspannungsbereich von 1,223 bis 15 V
  • QFN-Gehäuse, 2,8 × 3,7 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM265R1 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 3 bis 65 V Eingangsspannung, 100 mA, in Gehäuse 2,8 x 3,7 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM265R1EVM — Stromversorgungsmodulevaluierungsboard, 3 bis 65 V Eingang, 1,223 bis 15 V Ausgang, 100 mA Leistung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM265R1EVM — Stromversorgungsmodulevaluierungsboard, 3 bis 65 V Eingang, 1,223 bis 15 V Ausgang, 100 mA Leistung
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
* EVM User's guide Using the TPSM265R1 EVM Document Type EVM User's Guide 14.05.2019
Zertifikat TPSM265R1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 17.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos