TPSM33620QEVM

TPSM33620QEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses Evaluierungsmodul (EVM) enthält die typischen Komponenten für den Einsatz mit dem TPSM33620-Q1, um einen Laststrom von 2 A bei einer Eingangsspannung von bis zu 36 V bereitzustellen. Das TPSM33620QEVM verfügt über eine Ausgangsspannung von 3,3 V bei einer Schaltfrequenz von 2,2 MHz. Dieses EVM ist mit dem TPSM33620S3QRDNRQ1 bestückt. Dieses EVM kann die gesamte Bausteinfamilie TPSM336xx-Q1 und TPSM336x5 unterstützen, indem der IC durch die anderen Varianten ersetzt wird und die umgebenden Komponenten gemäß den Empfehlungen im Datenblatt modifiziert werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 36 V
  • Fester Ausgang für 3,3 V mit optionalem Raum für Rückkopplungsteiler, die für eine einstellbare Ausgangsspannung sorgen
  • Feste Schaltfrequenz von 2,2 MHz mit externer Synchronisierungsmöglichkeit und Modusauswahl
  • Differenzeingangs-EMI-Filter für Konformitätstests
  • PGOOD-Ausgangssignal, verfügbar mit Jumpern
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM33606-Q1 Synchron-Abwärtsmodul mit 3-V- bis 36-V-Eingängen und 0,6 A für die Automobilindustrie TPSM33610-Q1 Synchron-Abwärtsmodul mit 3-V- bis 36-V-Eingängen und 1 A für die Automobilindustrie TPSM33620-Q1 Synchron-Abwärtsmodul mit 3-V- bis 36-V-Eingängen und 2 A für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM33620QEVM — TPSM33620-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM33620QEVM TPSM33620-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPSM33620QEVM Evaluation Module PDF | HTML 09.04.2025
Zertifikat TPSM33620QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 18.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos