TPSM33625FEVM

TPSM33625FEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Evaluierungsmodul TPSM33625F (EVM) ermöglicht die Evaluierung des Abwärtsleistungsmoduls TPSM33625. Mit diesem EVM kann der TPSM33625 unter vielen verschiedenen Betriebsbedingungen konfiguriert werden, um die zahlreichen Anwendungen abzudecken, in denen er eingesetzt werden kann. Das EVM ermöglicht eine einfache Evaluierung von TPSM33625, da es mehrere Jumper und Testpunkte enthält, mit denen der Baustein während der Verarbeitung konfiguriert und seine verschiedenen Funktionen getestet werden können. Neben der Bewertung der elektrischen Leistung des Bausteins dient dieses EVM als Beispiel für das Schaltungsdesign und das Layout des TPSM33625 in der Endbenutzer-Anwendung.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 36 V
  • Einstellbare Ausgangsspannung von 1 V bis 15 V
  • Feste 1-MHz-Schaltfrequenz mit externer Synchronisationsmöglichkeit
  • Differenzieller EMI-Eingangsfilter für Konformitätstests
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM33615 — 1,5-A-Synchron-Abwärtsstrommodul, 3 bis 36 V Eingang, 1 bis 15 V Ausgang TPSM33625 — 2,5-A-Synchron-Abwärtsstrommodul, 3 bis 36 V Eingang, 1 bis 15 V Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM33625FEVM — Evaluierungsmodul TPSM33625 für synchrones 2,5-A-Abwärtsleistungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM33625FEVM — Evaluierungsmodul TPSM33625 für synchrones 2,5-A-Abwärtsleistungsmodul
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
* EVM User's guide TPSM33625EVM, TPSM3365F Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 22.03.2023
Zertifikat TPSM33625FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 21.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos