TPSM365R15FEVM

TPSM365R15FEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem TPSM365R15-Evaluierungsmodul (EVM) kann der TPSM365R15 für viele verschiedene Betriebsbedingungen konfiguriert werden, um die zahlreichen Anwendungen abzudecken, in denen er eingesetzt werden kann. Das EVM ermöglicht eine einfache Evaluierung von TPSM365R15, da es mehrere Jumper und Testpunkte enthält, mit denen der Baustein während der Verarbeitung konfiguriert und seine verschiedenen Funktionen getestet werden können. Neben der Bewertung der elektrischen Leistung des Bausteins soll dieses EVM als Beispiel für das Schaltungsdesign und das Layout des TPSM365R15 in der Endbenutzer-Anwendung dienen.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 36 V
  • Einstellbare Ausgangsspannung von 1 V bis 12 V
  • Feste 1-MHz-Schaltfrequenz
  • Modus-Pin-Konfiguration und Fähigkeit zur Synchronisierung mit dem externen Zeitgeber
  • Differenzieller EMI-Eingangsfilter für Konformitätstests
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM365R1 — 0,1-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 15 V Ausgang TPSM365R15 — 0,15-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 16 V Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM365R15FEVM — TPSM365R15 evaluation board for 3-V to 65-V input 0.15-A output power module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM365R15FEVM — TPSM365R15 evaluation board for 3-V to 65-V input 0.15-A output power module
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
* EVM User's guide TPSM365R15EVM, TPSM365R15FEVM User's Guide PDF | HTML 13.09.2023
Zertifikat TPSM365R15FEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 05.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos