TPSM365R6EVM

TPSM365R6EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine (EVM) TPSM365R6 ermöglicht die Evaluierung des TPSM365R6, eines synchronen DC/DC-Abwärtsmoduls, das bis zu 0,6 A Laststrom aus einem großen Eingangsspannungsbereich bis zu 65 V antreiben kann. Dieses EVM kann für eine Vielzahl von auswählbaren Ausgangsspannungen und Schaltfrequenzen konfiguriert werden. Das EVM kann auch als Beispiel für Schaltungslayout und Design für Benutzeranwendungen dienen.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 65 V
  • Jumper einstellbare Ausgangsspannung
  • Jumper einstellbare Schaltfrequenz
  • Bis zu 600mA Ausgangsstromstärke
  • Schaltmodus PFM
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM365R6 — 0,6-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 13 V Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM365R6EVM — TPSM365R6-Evaluierungsplatine für 3- bis 65-V-Eingang, 0,6-A-Ausgangsleistungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM365R6EVM — TPSM365R6-Evaluierungsplatine für 3- bis 65-V-Eingang, 0,6-A-Ausgangsleistungsmodul
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
* EVM User's guide TPSM365R6EVM User’s Guide PDF | HTML 21.12.2022
Zertifikat TPSM365R6RDNR EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 11.01.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos