TPSM365R6V3EVM

Evaluierungsplatine für das TPSM365R6-Stromversorgungsmodul

TPSM365R6V3EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPSM365R6V3-Evaluierungsplatine (EVM) ermöglicht die Evaluierung des TPSM365R6, eines synchronen Abwärts-DC/DC-Moduls, das einen Laststrom von bis zu 0,6 A aus einer breiten Eingangsspannung von bis zu 65 V treiben kann. Dieses EVM ist für eine feste Ausgangsspannung von 3,3 V konfiguriert. Die Schaltfrequenz ist auf 1 MHz eingestellt und kann auch mit einem externen Signal synchronisiert werden. Das EVM kann auch als Beispiel für Schaltungslayout und Design für Benutzeranwendungen dienen.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 65 V
  • Feste Ausgangsspannung > 3,3 V
  • Die Schaltfrequenz kann auf PFM-Modus, FPWM-Modus oder auf ein externes Signal eingestellt werden
  • Bis zu 600mA Ausgangsstromstärke
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM365R3 0,3-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 13 V Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM365R6V3EVM — Evaluierungsplatine für das TPSM365R6-Stromversorgungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM365R6V3EVM Evaluierungsplatine für das TPSM365R6-Stromversorgungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPSM365R6V3EVM User's Guide PDF | HTML 23.12.2022
Zertifikat TPSM365R6V3EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 09.01.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos