TPSM41625-2X-EVM

Paralleles Stromversorgungsmodulevaluierungsboard, 4 bis 16 V Eingang, 0,6 bis 7,1 V Ausgang, 2X 25-

TPSM41625-2X-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPSM41625-2X-EVM-Evaluierungsplatine (EVM) ist für die Evaluierung des parallelen Betriebs von zwei TPSM41625-Stromversorgungsmodulen für eine Stromstärke von bis zu 50 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 4 V bis 16 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 0,6 V bis 7,1 V. Die Evaluierungsplatine erleichtert die Evaluierung des TPSM41625-Parallelbetriebs.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4 bis 16 V
  • Bis zu 50 A Ausgangsstromstärke
  • Ausgangsspannung von 0,6 V bis 7,1 V
  • QFN-Gehäuse, 10 mm x 16 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM41625 Stapelbares Stromversorgungsmodul mit 4 V bis 16 V und 25 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM41625-2X-EVM — Parallel, 4-V to 16-V Input, 0.6-V to 7.1-V output, 2X 25-A power module evaluation board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM41625-2X-EVM Parallel, 4-V to 16-V Input, 0.6-V to 7.1-V output, 2X 25-A power module evaluation board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPSM41625 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 06.05.2021
Zertifikat TPSM41625-2X-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 04.08.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.