TPSM41625EVM

TPSM41625EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPSM41625-Evaluierungsplatine (EVM) ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM41625-Stromversorgungsmoduls für eine Stromstärke von bis zu 25 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 4 V bis 16 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 0,6 V bis 7,1 V. Die Evaluierungsplatine erleichtert die Evaluierung des TPSM41625-Betriebs.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4 bis 16 V
  • Bis zu 25 A Ausgangsstromstärke
  • Ausgangsspannung von 0,6 V bis 7,1 V
  • QFN-Gehäuse, 10 mm x 16 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM41625 — Stapelbares Stromversorgungsmodul mit 4 V bis 16 V und 25 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM41625EVM — Stromversorgungsmodulevaluierungsboard, 4 bis 16 V Eingang, 0,6 bis 7,1 V Ausgang, 25-A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM41625EVM — Stromversorgungsmodulevaluierungsboard, 4 bis 16 V Eingang, 0,6 bis 7,1 V Ausgang, 25-A
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
* EVM User's guide TPSM416x5 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 06.05.2021
Zertifikat TPSM41625EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 04.08.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos