TPSM53604EVM

TPSM53604EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPSM53604-Evaluierungsplatine (EVM) ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM53604-Stromversorgungsmoduls für eine Stromstärke von bis zu 4 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 3,8 V bis 36 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 1 V bis 7 V. Die Evaluierungsplatine erleichtert die Evaluierung des TPSM53604-Betriebs.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,8 bis 6 V
  • Bis zu 4 A Ausgangsstromstärke
  • Ausgangsspannung von 1 V bis 7 V
  • QFN-Gehäuse, 5 mm x 5,5 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM53604 — 36-V-, 4-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem kleinem 5,5 x 5 x 4 mm Enhanced HotRod™ QFN-Gehäus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM53604EVM — Evaluierungsplatine für Stromversorgungsmodul mit 3,8 bis 36 V Eingangsspannung und 4 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM53604EVM — Evaluierungsplatine für Stromversorgungsmodul mit 3,8 bis 36 V Eingangsspannung und 4 A
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
* EVM User's guide Using the TPSM53604EVM, TPSM53603EVM, and TPSM53602EVM (Rev. B) 13.12.2019
Zertifikat TPSM53604EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 17.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos