TPSM5601R5EVM

TPSM5601R5EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPSM5601R5-Evaluierungsplatine (EVM) ist so konfiguriert, dass sie den Betrieb des TPSM5601R5-Leistungsmoduls evaluiert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 4,2 V bis 60 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 1 V bis 6 V. Die Evaluierungsplatine ermöglicht die Evaluierung des TPSM5601R5

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,2 bis 60 V
  • Ausgangsstromstärke bis zu 1,5 A
  • Ausgangsspannung von 1 V bis 6 V
  • QFN-Gehäuse, 5 mm x 5,5 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM5601R5 — 4,2-V- bis 60-V-Eingang, 1-V- bis 6-V-Ausgang, 1,5-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem 5-mm x 4
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM5601R5EVM — TPSM5601R5 evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 6-V, 1.5-A output, power module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM5601R5EVM — TPSM5601R5 evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 6-V, 1.5-A output, power module
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
* EVM User's guide TPSM5601R5 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12.08.2021
Zertifikat TPSM5601R5EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 23.04.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos