TPSM5601R5HSEVM

TPSM5601R5HSEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine TPSM5601R5HSEVM (EVM) ist für die Evaluierung des Betriebs des Spread-Spectrum-Leistungsmoduls TPSM5601R5HS konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 4,2 V bis 60 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 1 V bis 16 V. Die Evaluierungsplatine ermöglicht die Evaluierung des TPSM5601R5HS

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,2 bis 60 V
  • Ausgangsstromstärke bis zu 1,5 A
  • Ausgangsspannung von 1 V bis 16 V
  • Spreizspektrum-Betrieb
  • QFN-Gehäuse, 5 mm x 5,5 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM5601R5H — 1,5-A-Stromversorgungsmodul mit 60 V Eingang, 1-V- bis 16-V-Ausgang in verbessertem HotRod™ QFN-Gehä
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM5601R5HSEVM — TPSM5601R5HS 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module with spread spectrum EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM5601R5HSEVM — TPSM5601R5HS 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module with spread spectrum EVM
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
* EVM User's guide TPSM5601R5HEVM and TPSM5601R5HSEVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 11.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos