TPSM560R6EVM

TPSM560R6EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM560R6EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Evaluierung des Betriebs des Leistungsmoduls TPSM560R6 konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 4,2 V bis 60 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 1 V bis 6 V. Die Evaluierungsplatine ermöglicht die Evaluierung des TPSM560R6

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,2 bis 60 V
  • Ausgangsstromstärke bis zu 600 mA
  • Ausgangsspannung von 1 V bis 6 V
  • QFN-Gehäuse, 5 mm x 5,5 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM560R6 — 4,2-V- bis 60-V-Eingang, 1-V- bis 6-V-Ausgang, 0,6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem 5-mm x 4
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM560R6EVM — TPSM560R6 evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 6-V, 600-mA output, power module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM560R6EVM — TPSM560R6 evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 6-V, 600-mA output, power module
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
* EVM User's guide Using the TPSM560R6EVM PDF | HTML 03.08.2021
Zertifikat TPSM560R6EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 03.06.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos