TPSM560R6HEVM

TPSM560R6HEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine TPSM560R6HEVM (EVM) ist für die Evaluierung des Betriebs des Leistungsmoduls TPSM560R6H konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 4,2 V bis 60 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 1 V bis 16 V. Die Evaluierungsplatine ermöglicht die Evaluierung des TPSM560R6H

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,2 bis 60 V
  • Ausgangsstromstärke bis zu 600 mA
  • Ausgangsspannung von 1 V bis 16 V
  • QFN-Gehäuse, 5 mm x 5,5 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM560R6H — 4,2-V- bis 60-V-Eingang, 1-V- bis 16-V-Ausgang, 0,6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem 5-mm x5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM560R6HEVM — TPSM560R6H evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM560R6HEVM — TPSM560R6H evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module
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
* EVM User's guide Using the TPSM560R6HEVM PDF | HTML 06.07.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos