TPSM5D1806EVM

Power-Modul-Evaluierungsplatine, Eingang 4,5 V bis 15 V, zwei Ausgänge mit 0,5 V bis 5,5 V, 6 A

TPSM5D1806EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM5D1806EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM5D1806-Stromversorgungsmoduls mit zwei 6-A-Ausgängen oder einem einzelnen, kombinierten 12-A-Ausgang konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 4,5 V bis 15 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 0,5 V bis 5,5 V. Die Evaluierungsplatine ermöglicht die Evaluierung des TPSM5D1806

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 15 V
  • Ein Baustein mit zwei Ausgängen, ein Baustein mit parallelen Ausgängen
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,5 V bis 5,5 V
  • QFN-Gehäuse, 8 mm x 5,5 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM5D1806 Ausgangsleistungsmodul für 4,5 bis 15 V Eingangsspannung und zwei Ausgängen mit je 6 A bzw. 1 Aus TPSM5D1806E Ausgangsleistungsmodul für 4,5 bis 15 V Eingangsspannung und zwei Ausgängen mit je 6 A bzw. 1 Ausgan
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM5D1806EVM — 4.5-V to 16-V input, dual 0.5-V to 5.5-V, 6-A outputs, power module evaluation board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM5D1806EVM 4.5-V to 16-V input, dual 0.5-V to 5.5-V, 6-A outputs, power module evaluation board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPSM5D1806 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 23.04.2021
Zertifikat TPSM5D1806EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos