TPSM63610EVM

Evaluierungsplatine TPSM63610 für 36-V-Eingang, 1 V bis 20 V, 8-A-Ausgang, Abwärts-Leistungsmodul

TPSM63610EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht eine einfache Evaluierung des Leistungsmoduls TPSM63610 durch die Verwendung von Jumpern und Testpunkten, um die Funktionen des Geräts im laufenden Betrieb zu konfigurieren und zu testen. Neben der Bewertung der elektrischen Leistung des Bausteins dient dieses EVM als Beispiel für das Schaltungsdesign und das Layout des TPSM63610 in der Endbenutzer-Anwendung.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 36 V
  • 5‑V‑Standard-Ausgangsspannung mit über Jumper einstellbaren Ausgangsspannungen von 3,3 V oder 5 V
  • 1‑MHz‑Standardschaltfrequenz mit per Jumper einstellbarer Schaltfrequenz: 2,2 MHz, 1,4 MHz, 1 MHz, 700 kHz oder 400 kHz
  • Differenzieller EMI-Eingangsfilter für Konformitätstests an der Unterseite des EVM
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM63610 Kompaktes 8-A-Stromversorgungsmodul mit 36-V-Eingang und 1-V- bis 20-V-Ausgang, in einem verbesserte TPSM63610E Kompaktes 8-A-Stromversorgungsmodul für 36 V Eingangsspannung und 1 bis 20 V Ausgangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM63610EVM — Evaluierungsplatine TPSM63610 für 36-V-Eingang, 1 V bis 20 V, 8-A-Ausgang, Abwärts-Leistungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM63610EVM Evaluierungsplatine TPSM63610 für 36-V-Eingang, 1 V bis 20 V, 8-A-Ausgang, Abwärts-Leistungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide TPSM63610EVM Buck Regulator Evaluation Module's User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 31.10.2022
Zertifikat TPSM63610EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 09.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos