TPSM65630SEVM

TPSM65630SEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPSM65630SEVM von Texas Instruments hilft Entwicklern, den Betrieb und die Leistung der TPSM65630-Produktfamilie von Abwärtsmodulen mit großem Eingangsspannungsbereich zu bewerten. Bei der TPSM65630-Familie handelt es sich um einfach zu bedienende synchrone Abwärtsmodule, die einen Laststrom von bis zu 1 A, 2 A oder 3 A aus einer Eingangsspannung von bis zu 65 V liefern können.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 65 V
  • Optionen mit 5 V, 3,3 V und einstellbarer Ausgangsspannung
  • Bis zu 3A Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz von 300 kHz bis zu 2,2 MHz
  • Minimiertes Klingeln der Schaltknoten zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen (EMI)
  • Einschwingfähigkeit am Eingang bis zu 70 V
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM65610 — Abwärtsleistungsmodul mit äußerem Induktor in eQFN-QFN-FCMOD-Gehäuse, 65 V, 1 A TPSM65620 — Abwärtswandler mit äußerem Induktor (65 V, 2 A) im optim. Quad-Flat-Gehäuse ohne Anschlussleitungen TPSM65630 — Abwärtsleistungsmodul mit äußerem Induktor, 65 V, 3 A, in eQFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM65630SEVM — TPSM65630 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM65630SEVM — TPSM65630 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPSM65630SEVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 12.12.2025
Zertifikat TPSM65630SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos