TPSM81033EVM-035

TPSM81033EVM-035

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM81033EVM-035 ermöglicht eine schnelle Einrichtung zur Evaluierung des Bausteins TPSM81033 bei einer Ausgangsspannung von 5 V.

Das TPSM81033 ist ein synchrones Aufwärtsmodul. Das Gerät bietet ein Stromversorgungsdesign für tragbare und intelligente Geräte, die mit verschiedenen Batterien und anderen Stromversorgungen betrieben werden. Der TPSM81033 verfügt über eine (typische) 5,5 A-Talschaltergrenze über den gesamten Temperaturbereich.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 2,2 V bis 5,5 V
  • PIN-selektierbarer Auto-PFM- oder Zwangs-PWM-Modus bei geringer Last
  • Echte Trennung zwischen Eingang und Ausgang beim Abschalten
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM81033 — 5,5 V, 2 A, 2,4 MHz synchrones Aufwärtsleistungsmodul mit Power-Good und MagPack™-Gehäusetechnologie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM81033EVM-035 — TPSM81033 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM81033EVM-035 — TPSM81033 Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPSM81033EVM-035 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 07.11.2024
Technischer Artikel MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space PDF | HTML 09.07.2024
Zertifikat TPSM81033EVM-035 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos