TPSM82480EVM-002

TPSM82480EVM-002

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPSM82480EVM-BSR002 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TPSM82480. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,4 V bis 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,8 V bei bis zu 6 A Ausgangsstrom um. TPSM82480 wird in einem kleinen MOP-Gehäuse mit den Maßen 7,9 x 3,6 mm² mit integriertem Induktor geliefert.

Merkmale
  • Zweiphasige Strommodustopologie
  • Ausgangsstrom von 6A
  • Ausgangsspannungsgenauigkeit von ±1 % (PWM-Betrieb)
  • Betrieb mit Phasenverschiebung
  • Einstellbarer Sanftanlauf
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82480 — Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul, 6 A, 5,5 V Eingang, mit PG-, MODE- und VSEL-Option
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82480EVM-002 — TPSM82480 5.5-V Input, 6-A, Step-Down Converter With Integrated Inductor Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82480EVM-002 — TPSM82480 5.5-V Input, 6-A, Step-Down Converter With Integrated Inductor Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC751.ZIP (412 KB)
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
* EVM User's guide TPSM82480EVM-002 Evaluation Module 02.08.2017
Zertifikat TPSM82480EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos