TPSM82810EVM-089

TPSM82810EVM-089

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPSM82810EVM-089 erleichtert die Evaluierung des TPSM82810, eines 4 A Pin-zu-Pin-kompatiblen Abwärtsleistungsmoduls mit Frequenzsynchronisierung in einem 3 x 4 x 2,4 mm großen MicroSiP-Gehäuse. Das EVM liefert eine 1,8-V-Ausgangsspannung mit 1 % Genauigkeit für Eingangsspannungen von 2,75 V bis 6 V.

Merkmale
  • 4-A-Ausgangsstromleistungsmodul mit integriertem Induktor
  • Stromversorgungsmodul mit 3 mm × 4 mm bietet 60 mm² Gesamtgröße der Lösung
  • Höhe: 2,4 mm
  • Eingangsspannungsbereich von 2,75 V bis 6 V
  • Mit einem externen Taktsignal synchronisierbar
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82810 4-A-Abwärtswandlermodul, 2,75 V bis 6 V Eingang, einstellbare Frequenz, im μSIP- und MagPack-Gehäuse TPSM82813 6 V 3 A-Abwärtsmodul mit optionaler Frequenzsynchronisierung, einstellbarem Softstart und Tracking
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82810EVM-089 — 4-A step-down converter with integrated inductor evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82810EVM-089 4-A step-down converter with integrated inductor evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLUC713.ZIP (450 KB)
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
* EVM User's guide TPSM8281xEVM-089 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 09.12.2022
Zertifikat TPSM82810EVM-089 EU Declaration of Conformity (DoC) 20.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos