TPSM82816PEVM-062

TPSM82816PEVM-062

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPSM82816 (EVM) erleichtert die Evaluierung des TPSM82816, eines Pin-zu-Pin-kompatiblen Abwärtsleistungsmoduls mit Frequenzsynchronisierung, 6 A, in einem MagPack™-Gehäuse mit 2,5mm × 3 mm x 1,95 mm. Das EVM liefert eine 1,8 V-Ausgangsspannung mit 1 % Genauigkeit für Eingangsspannungen von bis zu 6 V.

Merkmale
  • Leistungsmodul mit 6 A Ausgangsstrom, mit integrierter Induktivität in einem MagPack-Gehäuse
  • Das Leistungsmodul bietet bei einer Grundfläche von 2,5 × 3 mm und einer Höhe von 1,95 mm eine Gesamtgröße für die Lösung von 46 mm²
  • Hervorragendes Wärmeverhalten (θJA = 26,6 °C/W)
  • Mit einem externen Taktsignal synchronisierbar
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82816 6 V 6 A-Abwärtsmodul mit optionaler Frequenzsynchronisierung, einstellbarem Softstart und Tracking
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82816PEVM-062 — Evaluierungsmodul TPSM82816

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82816PEVM-062 Evaluierungsmodul TPSM82816

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC858.ZIP (1783 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPSM8281xPEVM-062 MagPack™ Technology 3A/6A Power Module with Frequency Sync Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 03.07.2024
Technischer Artikel MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space PDF | HTML 09.07.2024
Zertifikat TPSM82816PEVM-062 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30.05.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos