TPSM82822EVM-080

TPSM82822EVM-080

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM82822EVM-080-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TPSM82822-Leistungsmoduls. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,4 V bis 5,5 V in eine geregelte 1,8-V-Ausgangsspannung bei bis zu 2 A Ausgangsstrom um. Der TPSM82822 enthält den IC und den Induktor und erreicht eine Gesamtlösungsgröße von 29 mm².

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 bis 5,5 V
  • 1,8-V-Ausgangsspannung (einstellbar)
  • 2-A-Ausgangsstrom
  • Gesamtlösungsgröße 29 mm²
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82822 — Abwärtsmodul, 5,5 V Eingangsspannung, 2 A, mit integrierter Induktivität im μSIP-Gehäuse mit 2 x 2,5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82822EVM-080 — 2-A-Abwärtswandler mit integriertem Induktor – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82822EVM-080 — 2-A-Abwärtswandler mit integriertem Induktor – Evaluierungsmodul
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
Benutzerhandbuch TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 12.11.2021
Zertifikat TPSM82822EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) 20.04.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPSM82821EVM-080 — 1-A-Abwärtswandler mit integriertem Induktor – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos