TPSM82823AEVM-127

TPSM82823AEVM-127

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM82823AEVM-127-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TPSM82823A-Leistungsmoduls. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,4 V bis 5,5 V in eine 1,8 V geregelte Ausgangsspannung bei bis zu 3 A des Ausgangsstrom um. Der TPSM82823A enthält den IC und den Induktor und erreicht eine Gesamtlösungsgröße von 23 mm².

Merkmale
  • Gesamtlösungsgröße 23 mm²
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 bis 5,5 V
  • Erzwungener PWM-Modus
  • 3-A-Ausgangsstrom
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82823A — 3-A-Abwärtswandler, 5,5-V-Eingang mit integriertem Induktor und erzwungenem PWM-Modus im µSiP-Gehäus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82823AEVM-127 — TPSM82823A evaluation module, 3-A step-down converter with integrated inductor and forced PWM mode

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82823AEVM-127 — TPSM82823A evaluation module, 3-A step-down converter with integrated inductor and forced PWM mode
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPSM82823AEVM-127 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16.11.2021
Benutzerhandbuch TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 12.11.2021
Informationen zur funktionalen Sicherheit TPSM8282x/A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) PDF | HTML 27.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos