TPSM82823EVM-080

TPSM82823 3-A-Abwärtswandler mit integriertem Induktor – Evaluierungsmodul

TPSM82823EVM-080

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPSM82823EVM-080 erleichtert die Evaluierung des TPSM82823, einem 3-A-Pin-zu-Pin-kompatiblen Abwärtsmodul mit DCS-Steuerung in einem 2 mm × 2,5 mm großen uSiL-Gehäuse. Das EVM hat eine Ausgangsspannung von 1,8nbsp;V mit einer Genauigkeit von 1nbsp;% für Eingangsspannungen von 2,4nbsp;V bis 5,5nbsp;V bei einer maximalen Bauhöhe von 1,1nbsp;mm. Der TPSM82823nbsp;ist eine hocheffiziente und kleine Lösung für Point-of-Load (POL)-Module in Anwendungen wie optischen Modulen, Embedded-Kamerasystemen und anderen Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.

Merkmale
  • 3-A-Ausgangsstrom
  • Integrierter Induktor
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • Gesamtlösungsgröße von 23 mm2
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 bis 5,5 V
  • 1,8-V-Ausgangsspannung (einstellbar)
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82823 3-A-Abwärtswandlermodul für 5,5 V Eingangsspannung mit integrierter Induktivität im uSiP-Gehäuse (2,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82823EVM-080 — TPSM82823 3-A step-down converter with integrated inductor evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82823EVM-080 TPSM82823 3-A step-down converter with integrated inductor evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 12.11.2021
Zertifikat TPSM82823EVM-080 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 30.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos