TPSM828301AEVM-245

TPSM828301AEVM-245

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPSM828301AEVM-245 (EVM) erleichtert die Evaluierung des TPSM828301, eines 1,0-A-Abwärtsleistungsmoduls mit integrierter Induktivität im QFN-Gehäuse mit Abmessungen von 3,0 x 3,0 x 2,0 mm. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,25 V bis 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,8 V um. Basierend auf der DCS-Steuerungstopologie bietet es ein schnelles Einschwingverhalten bei geringer Ausgangskapazität. Die interne Referenz ermöglicht die Regelung der Ausgangsspannung bis hinunter zu 0,5 V mit einer hohen Rückkopplungsspannungsgenauigkeit von 1 % über den Sperrschichttemperaturbereich von -40 °C bis 125 °C.

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM828301 — Abwärtsmodul mit integriertem Induktor in QFN- & MagPack™-Gehäuse, 2,25 V bis 5,5 V, 1 A, niedr. EMI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  • Eingangsspannungsbereich von 2,25 V bis 5,5 V
  • 1,0-A-Ausgangsstrom
  • Einstellbare Ausgangsspannung von 0,5 V bis 4,5 V
  • Hervorragende EMI-Leistung (integrierter Kondensator)
  • 1 % Rückkopplungsgenauigkeit

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM828301AEVM-245 — TPSM828301A evaluation module for 1-A high-efficiency step-down converter module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM828301AEVM-245 — TPSM828301A evaluation module for 1-A high-efficiency step-down converter module
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
* EVM User's guide TPSM82830xAEVM-245 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 26.07.2023
Zertifikat TPSM828301AEVM-245 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos