TPSM828303PEVM-058

TPSM828303PEVM-058

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM828303PEVM-058 erleichtert die Evaluierung des TPSM828303PVCB, eines synchronen 3 A-DC/DC-Abwärtsleistungsbausteins mit integriertem Induktor, in einem 2,5 mm × 2,6 mm × 2,0 mm großen MagPack™ -Gehäuse. Das Evaluierungsmodul (EVM) TPSM828303P ist einfach und benutzerfreundlich. Das EVM bietet eine einstellbare Ausgangsspannung bis hinab zu 1,8 V, mit Eingangsspannungen von 2,25 V bis 5,5 V. Die Ausgangsspannung auf dem EVM kann jedoch mit 1 % Genauigkeit über den gesamten Eingangsspannungs- und Sperrschicht-Temperaturbereich von 0,5 V bis 4,5 V eingestellt werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,25 V bis 5,5V
  • 3A Ausgangsstrom
  • Einstellbare Ausgangsspannung von 0,5V bis 4,5V
  • 2,5 mm × 2,6 mm × 2,0 mm MagPack-Gehäuse
  • Optimierte EMI-Leistung (integrierte Rauschfilterkondensatoren auf dem Chip)
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM828301 — Abwärtsmodul mit integriertem Induktor in QFN- & MagPack™-Gehäuse, 2,25 V bis 5,5 V, 1 A, niedr. EMI TPSM828302 — Abwärtsmodul mit integriertem Induktor in QFN- & MagPack™-Gehäuse, 2,25 V bis 5,5 V, 2 A, niedr. EMI TPSM828303 — Abwärtsmodul mit integriertem Induktor in QFN- & MagPack™-Gehäuse, 2,25 V bis 5,5 V, 3 A, niedr. EMI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM828303PEVM-058 — TPSM828303P Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM828303PEVM-058 — TPSM828303P Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPSM828303PEVM-058 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13.06.2024
Technischer Artikel MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space PDF | HTML 09.07.2024
Zertifikat TPSM828303PEVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 19.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos