TPSM828502QEVM-159

TPSM828502QEVM-159

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPSM82850x-Q1-Bausteine sind eine Reihe von pinkompatiblen synchronen DC/DC-Abwärtsleistungsmodulen mit jeweils 1 A und 2 A, hohem Wirkungsgrad und integrierten Induktoren für die Automobilindustrie. Die Bausteine verwenden eine Steuerungstopologie für den Spitzenstrommodus mit fester Frequenz. Diese Module sind für Automobilanwendungen geeignet, die eine hohe Leistungsdichte und einfache Handhabung erfordern. Leistungsschalter mit geringem Widerstand ermöglichen einen kontinuierlichen Ausgangsstrom von bis zu 2 A bei hohen Umgebungstemperaturen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,7 V bis 6 V
  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich: 0,6 V bis 5,5 V
  • 100-%-Betriebsmodus
  • Ruhestrom: 17µA (typisch)
  • Ausgangsspannungsgenauigkeit ±1% (PWM-Betrieb)
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM828502-Q1 — Abwärtswandlermodul im QFN-Gehäuse, 2,7 bis 6 V, 2 A, für die Automobilind. mit integr. Induktivität
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM828502QEVM-159 — TPSM828502-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM828502QEVM-159 — TPSM828502-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide TPSM82850x-Q1 Automotive Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 07.11.2025
Zertifikat TPSM828502QEVM-159 EU Declaration of Conformity (DoC) 10.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos