TPSM82864AA0HEVM

TPSM82864AA0HEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPSM82864AA(EVM) erleichtert die Evaluierung des TPSM82864A, eines Pin-zu-Pin-kompatiblen Abwärtsleistungsmoduls mit DCS-Steuerung (4 A) in einem umspritzten QFN-Gehäuse mit 3,5 mm × 4 mm x 1,8 mm. Das EVM liefert eine 1,2-V-Ausgangsspannung mit 1 % Genauigkeit für Eingangsspannungen von 2,4 V bis 5,5 V.

Merkmale
  • Leistungsmodul mit 4 A Ausgangsstrom und integrierter Induktivität in einem umspritzten QFN-Gehäuse
  • Stromversorgungsmodul mit 3,5 mm × 4 mm bietet 35 mm² Gesamtgröße der Lösung
  • nur 1,8 mm
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 V bis 5,5 V
  • Programmierte Ausgangsspannung von 1,2V (vollständig einstellbar oder Auswahl von 1 von 13 voreingestellten Spannungen)
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82864A — Dünnes 4-A-Abwärtswandler-Leistungsmodul mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, mit integriertem Induktor in TPSM82866A — 6 A-Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul mit 2,4 V bis 5,5 V Eingängen und integriertem Induktor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82864AA0HEVM — TPSM82864A 4-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.8-mm power module with integrated inductor evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82864AA0HEVM — TPSM82864A 4-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.8-mm power module with integrated inductor evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC828.ZIP (432 KB)
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
* EVM User's guide TPSM8286xAA0xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 21.11.2022
Zertifikat TPSM82864AA0HEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 29.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos