TPSM82866AA0PEVM

TPSM82866AA0PEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPSM82866AA0PEVM (EVM) erleichtert die Evaluierung des TPSM82866AA0PRCFR, eines Pin-zu-Pin-kompatiblen Abwärtsleistungsmoduls, 6 A, in einem MagPack™-Gehäuse mit 2,3 mm × 3 mm x 1,95 mm. Das EVM bietet eine einstellbare Ausgangsspannung bis hinab zu 0,6 V mit 1 % Genauigkeit von Eingangsspannungen von 2,4 V bis 5,5 V. Der TPSM82866A ist eine hocheffiziente, hochgenaue und kompakte POL-Stromversorgungslösung (Point-of-Load) für Anwendungen wie die Kernversorgung von FPGAs, ASICs, DDR-Speicher, optischen Modulen, medizinischer Bildgebung, Industrietransport, Fertigungsautomatisierung und -Steuerung sowie andere platzbegrenzte Anwendungen.

Merkmale
  • Leistungsmodul mit 6 A Ausgangsstrom, mit integrierter Induktivität in einem MagPack-Gehäuse
  • Das Leistungsmodul bietet bei einer Grundfläche von 2,3 × 3 mm und einer Höhe von 1,95 mm eine Gesamtlösungsgröße von 28 mm²
  • Hervorragendes Wärmeverhalten (θJA = 29,7 °C/W)
  • Programmierte Ausgangsspannung von 1,2V (vollständig einstellbar oder Auswahl von 1 von 13 voreingestellten Spannungen)
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82866A — 6 A-Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul mit 2,4 V bis 5,5 V Eingängen und integriertem Induktor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82866AA0PEVM — TPSM82866A Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82866AA0PEVM — TPSM82866A Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPSM82866xxxPEVM MagPackTM Technology, 6A, Power Module Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 08.07.2025
Technischer Artikel MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space PDF | HTML 09.07.2024
Zertifikat TPSM82866AA0PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24.05.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos