TPSM82901EVM

TPSM82901EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPSM82901 (EVM) (BSR188-001) erleichtert die Evaluierung des TPSM82901-Abwärtswandlermoduls in einem kleinen 3,0 mm x 2,8 mm großen MicroSiP™ -Gehäuse mit integriertem Induktor. Das EVM verwendet den 1 A TPSM82901, um eine 3,3 V-Ausgangsspannung von Eingangsspannungen bis zu 17 V auszugeben

Merkmale
  • 4 uA Iq
  • Gesamtlösungsgröße: 40 mm²
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V
  • Ausgangsspannung > 3,3 V
  • 1A Ausgangsstrom
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82901 — Hocheffizientes, synchrones Abwärtswandlermodul, 3 V bis 17 V, 1 A, geringer Ruhestrom, mit integrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82901EVM — 3V to 17V, 1A, Low-Iq, Synchronous Buck Converter in uSIP Package EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82901EVM — 3V to 17V, 1A, Low-Iq, Synchronous Buck Converter in uSIP Package EVM
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
Benutzerhandbuch TPSM8290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 01.03.2022
Zertifikat TPSM82901EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12.11.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos