TPSM82903EVM

TPSM82903EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM82903EVM-Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung des TPSM82903-Abwärtswandlermoduls im 3,0 mm × 2,8 mm kleinen MicroSiP™ Gehäuse mit integrierter Induktivität. Das EVM erzeugt aus Eingangsspannungen zwischen 3 V und 17 V eine Ausgangsspannung von 1,2 V. Der TPSM82903 ist ein hocheffizienter Abwärtswandler mit niedrigem IQ für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, der Unternehmenselektronik und privaten Elektronik, wie z. B. Fabrik- und Gebäudeautomation, IP-Netzwerkkameras, Industrie-PCs, Switches im Rechenzentrum, Servoantriebe, Mobile- und Embedded-Computing sowie jede Anwendung unterhalb von 12 Vin oder ein Akkupack mit 1 bis 4 Lithium-Zellen.

Merkmale
  • 4 µA IQ
  • Gesamtlösungsgröße 40 mm²
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V
  • Ausgangsspannung 1,2 V
  • 3-A-Ausgangsstrom
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82901 — Hocheffizientes, synchrones Abwärtswandlermodul, 3 V bis 17 V, 1 A, geringer Ruhestrom, mit integrie TPSM82902 — Hocheffizientes, synchrones Abwärtswandlermodul, 3 V bis 17 V, 2 A, geringer Ruhestrom, mit integrie TPSM82903 — Hocheffizientes, synchrones 3-A-Abwärtswandlermodul, 3 V bis 17 V, mit geringer Ruhestrom und integr
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82903EVM — TPSM82903 evaluation module 3-V to 17-V input, 3-A, low IQ buck converter with integrated inductor

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82903EVM — TPSM82903 evaluation module 3-V to 17-V input, 3-A, low IQ buck converter with integrated inductor
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
Zertifikat TPSM82903EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 21.11.2023
Benutzerhandbuch TPSM8290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 01.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos