TPSM82912EVM

TPSM82912EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM82912 Evaluierungsmodul (EVM) (BSR213) erleichtert die Evaluierung des TPSM82912. TPSM82912 und TPSM82913 sind Pin-zu-Pin kompatible rauscharmen ( < 20 μVRMS) und niedrigwellige ( < 10 μVRMS) Abwärts-Leistungsmodule in kleinen 4,5 mm x 5,5 mm QFN-Gehäusen. Das BSR213-001 verwendet den 3-A TPSM82913 zur Ausgabe einer 1,2-V-Ausgangsspannung bei Eingangsspannungen zwischen 3 V und 17 V. Das BSR213-002 verwendet den 2-A TPSM82912 zur Ausgabe einer 3,3-V-Ausgangsspannung bei Eingangsspannungen bis zu 17 V.

Merkmale
  • Rauscharm (<20 μVRMS)
  • Geringe Welligkeit der Ausgangsspannung (< 10 μVRMS)
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V
  • 2A Ausgangsstrom
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82912 — Rauscharmes Abwärtswandlermodul, 17 V, 2 A, mit geringer Welligkeit und integrierter Ferrit-Perlenfi TPSM82913 — Rauscharmes Abwärtswandlermodul, 17 V VIN, 3 A, mit geringer Welligkeit und integrierter Ferrit-Perl
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82912EVM — TPSM82912-Evaluierungsmodul für ein rausch- und welligkeitsarmes 2-A-Abwärtswandlermodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82912EVM — TPSM82912-Evaluierungsmodul für ein rausch- und welligkeitsarmes 2-A-Abwärtswandlermodul
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
* EVM User's guide TPSM8291x Step-Down Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 05.10.2022
Zertifikat TPSM82912EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos