TPSM82916EVM

TPSM82916EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM82916 Evaluierungsmodul (EVM) (SR073) erleichtert die Evaluierung des TPSM82916 und TPSM82914. Das SR073 liefert mithilfe des TPSM82916 (bis 6 A Strom) aus Eingangsspannungen zwischen 3 V und 17 V eine Ausgangsspannung von 1,2 V. Aufgrund der extrem geringen Rauschentwicklung ist der TPSM82916 eine hocheffiziente Alternative zu Low-Dropout-Linearreglern (LDO) in rauschempfindlichen Schaltungen.

Merkmale
  • Geringes Ausgangsrauschen von 1/f < 20 µV RMS (100 Hz bis 100 kHz)
  • Niedrige Ausgangsspannungswelligkeit < 10 µV RMS nach Ferritperle
  • Hoher PSRR-Wert von > 65 dB (bis zu 100 kHz)
  • Spread-Spectrum-Modulation (optional)
  • Genauigkeit der Ausgangsspannung von 1 % über den Temperaturbereich
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82916 — Abwärtswandler (17 V, 6 A), rauscharm, geringe Welligkeit, mit integrierter Ferrit-Perlenfilter-Komp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82916EVM — TPSM82916 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82916EVM — TPSM82916 evaluation module
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
* EVM User's guide TPSM82916 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17.10.2024
Zertifikat TPSM82916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos