TPSM84203EVM-888

TPSM84203EVM-888

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPSM84203EVM-888 ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM84203-Leistungsmoduls bei einem Strom von bis zu 1,5 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 4,5 V bis 28 V. Die Ausgangsspannung beträgt 3,3 V. Die Evaluierungsplatine erleichtert die Evaluierung des Betriebs des TPSM84203.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 28 V
  • Bis zu 1,5 A Ausgangsstromstärke
  • Feste Ausgangsspannung von 3,3 V
  • TO-220-Standardgehäuse
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM84203 Stromversorgungsmodul im TO-220-Gehäuse, 1,5 A, 28 V Eingang, 3,3 V Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM84203EVM-888 — TPSM84203 3.3V, 1.5A Power Module Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM84203EVM-888 TPSM84203 3.3V, 1.5A Power Module Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide 27.06.2017
Zertifikat TPSM84203EVM-888 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos