TPSM84205EVM-888

TPSM84205EVM-888

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPSM84205 ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM84205-Leistungsmoduls bei einer Stromstärke von bis zu 1,5 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 7 V bis 28 V. Die Ausgangsspannung beträgt 5,0 V. Die Evaluierungsplatine erleichtert die Evaluierung des Betriebs des TPSM84205.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 7 V bis 28 V
  • Bis zu 1,5 A Ausgangsstromstärke
  • Feste Ausgangsspannung von 5,0 V
  • TO-220-Standardgehäuse
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM84205 — Stromversorgungsmodul im TO-220-Gehäuse, 1,5 A, 28 V Eingang, 5 V Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Obsolete tool

This tool is obsolete and no longer available for purchase.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM84205EVM-888 — TPSM84205 5.0V, 1.5A Power Module Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM84205EVM-888 — TPSM84205 5.0V, 1.5A Power Module Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide 27.06.2017
Zertifikat TPSM84205EVM-888 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos