TPSM84338EVM

TPSM84338EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM84338EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Moduls TPSM84338. Das Evaluierungsmodul ist für den Betrieb im Eingangsspannungsbereich von 3,8 V bis 28 V konfiguriert und erzeugt einen geregelten 5 V-Ausgang mit bis zu 3 A Laststrom. Die meisten Einstellungen des Bausteins können einfach über Widerstände und Jumper wie Betriebsmodus, Softanlaufzeit und Schaltfrequenz angepasst oder eingestellt werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,8 V bis 28V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 17V
  • Unterstützt 3 A Ausgangsdauerstrom
  • Einfache Handhabung und kleine Lösungsgröße
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM84338 — Synchrones Abwärts-Leistungsmodul, 3,8 V bis 28 V Eingangsspannung, 3 A, 200 kHz bis 2,2 MHz TPSM84538 — Synchroner Abwärtswandler, 3,8 V bis 28 V Eingangsspannung, 5 A, 200 kHz bis 2,2 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM84338EVM — TPSM84338 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM84338EVM — TPSM84338 evaluation module
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
* EVM User's guide TPSM84338 Step-Down Converter Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 04.12.2024
Zertifikat TPSM84338EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos