TPSM843521EVM

TPSM843521EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM843521EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Moduls TPSM843521. Das Evaluierungsmodul ist für den Betrieb im Eingangsspannungsbereich von 3,8 V bis 18 V konfiguriert und erzeugt einen geregelten 5,0 V-Ausgang mit bis zu 5 A Laststrom. Die meisten Einstellungen des Bausteins wie Betriebsmodus, Softanlaufzeit und Schaltfrequenz können einfach über Widerstände und Jumper angepasst oder eingestellt werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,8 V bis 18V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 9V
  • Unterstützt 5 A Ausgangsdauerstrom
  • Auswählbarer Eco-Modus und erzwungener Continuous-Conduction-Modulation-Modus (FCCM)
  • Einstellbare Schaltfrequenz
  • Einfache Handhabung
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM843321 — Synchroner Abwärtswandler, 3,8 V bis 18 V Eingangsspannung, 3 A, 200 kHz bis 2,2 MHz TPSM843521 — Synchroner Abwärtswandler, 3,8 V bis 18 V Eingangsspannung, 5 A, 200 kHz bis 2,2 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM843521EVM — TPSM843521 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM843521EVM — TPSM843521 evaluation module
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
* EVM User's guide TPSM843521 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 24.03.2025
Zertifikat TPSM843521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos