TPSM843620EVM

TPSM843620EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM843620-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Synchron-Abwärtsstrommodul, das eine Ausgangsleistung von bis zu 6 A liefern kann und für 4 V bis 18 V ausgelegt ist. Die Highside- und Low-Side-MOSFETs sind zusammen mit der Gatedrive-Schaltung, der Induktivität und den passiven Bauelementen im TPSM843620-Gehäuse untergebracht. Der niedrige Drain-Source-Durchlasswiderstand des MOSFET ermöglicht dem TPSM843620 einen hohen Wirkungsgrad und trägt dazu bei, die Sperrschichttemperatur bei Nennausgangsstrom niedrig zu halten. Die erweiterte Festfrequenz-Strommodus-Steuerung ermöglicht es Ihnen, das Modul mit einer externen Taktquelle zu synchronisieren. Ein externer Teiler ermöglicht eine einstellbare Ausgangsspannung. Die FSEL- und MODE-Pins des TPSM843620 bieten eine wählbare Schaltfrequenz, Sanftstart-Zeit, Strombegrenzung und interne Kompensation.

Merkmale
  • Standard-Schaltfrequenz von 1 MHz
  • Jumper für die Pins MODE und FSEL
  • Tri-State-Puffer
  • Eingangsspannung von 4,0 V bis 18 V, 12 V-Nennspannung
  • l1,0 Ausgang bei 6 A
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM843320 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul, 4- bis 18-V-Eingangsspannung, 3 A, erweiterter TPSM843320E — 4 V bis 18 V Eingangsspannung, 3 A synchrones SWIFT™-Abwärtsleistungsmodul mit erweitertem Temperatu TPSM843620 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul, 4- bis 18-V-Eingangsspannung, 6 A, erweiterter TPSM843620E — 4 V bis 18 V Eingangsspannung, 6 A synchrones SWIFT™-Abwärtsleistungsmodul mit erweitertem Temperatu TPSM843820 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul, 4- bis 18-V-Eingangsspannung, 8 A, erweiterter TPSM843820E — 4 V bis 18 V Eingangsspannung, 8 A synchrones SWIFT™-Abwärtsleistungsmodul mit erweitertem Temperatu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM843620EVM — TPSM843620 evaluation module for 4-V to 18-V input, 6-A, step-down power module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM843620EVM — TPSM843620 evaluation module for 4-V to 18-V input, 6-A, step-down power module
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
* EVM User's guide TPSM843620 SWIFT™ Step-Down Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 25.10.2023
Zertifikat TPSM843620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 20.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos