TPSM843A26EVM

TPSM843A26 Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

TPSM843A26EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM843A26-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Synchron-Abwärtswandler, der einen Ausgang von bis zu 16 A und einen Eingang von 4 V bis 18 V liefern kann. Die High- und Low-Side-MOSFETs sind zusammen mit der Gate-Antriebsschaltung, dem Induktor und den grundlegenden Passivbauteilen in das TPSM843A26-Gehäuse integriert. Der niedrige Drain-Source-Durchlasswiderstand des MOSFET ermöglicht dem TPSM843A26 einen hohen Wirkungsgrad und trägt dazu bei, die Sperrschichttemperatur bei Nennausgangsstrom niedrig zu halten. Die erweiterte Festfrequenz-Strommodus-Steuerung ermöglicht es Ihnen, das Modul mit einer externen Taktquelle zu synchronisieren. Ein externer Teiler ermöglicht eine einstellbare Ausgangsspannung.

Merkmale
  • Lösung mit geringer Größe
  • Enthält Jumper zur Evaluierung von verschiedenen FSEL-, MSEL- und VOUT-Einstellungen 
  • Eingangsspannung von 4 V bis 18 V und 12-V-Nennspannung
  • 1,0-V-Standardausgang und bis zu 16-A-Ausgang 
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM843A26 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul, 4 bis 18 V Eingangsspannung, 16 A, erweitert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM843A26EVM — TPSM843A26 Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM843A26EVM TPSM843A26 Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPSM843A26EVM Step-Down Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17.04.2023
Zertifikat TPSM843A26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 11.04.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos