TPSM843B22EVM

TPSM843B22EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM843B22-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Synchron-Abwärtsstrommodul, das eine Ausgangsleistung von bis zu 20 A liefern kann und für 4 V bis 18 V ausgelegt ist. Die High-Side- und Low-Side-MOSFETs sind zusammen mit der Gatedrive-Schaltung, der Induktivität und den passiven Bauelementen im TPSM843B22-Gehäuse untergebracht. Der niedrige Drain-Source-Durchlasswiderstand des MOSFET ermöglicht dem TPSM843B22 einen hohen Wirkungsgrad und trägt dazu bei, die Sperrschichttemperatur bei Nennausgangsstrom niedrig zu halten. Die erweiterte Festfrequenz-Strommodus-Steuerung ermöglicht es Ihnen, das Modul mit einer externen Taktquelle zu synchronisieren. Ein externer Teiler ermöglicht eine einstellbare Ausgangsspannung. Die FSEL- und MSEL-Pins des TPSM843B22 bieten eine wählbare Schaltfrequenz, Sanftanlaufzeit, Strombegrenzung und interne Kompensation. 

Merkmale
  • Lösung mit geringer Größe
  • Enthält Jumper zur Evaluierung von verschiedenen FSEL, MSEL und VOUT Einstellungen
  • Eingangsspannung von 4 V bis 18 V, 12-V-Nennspannung
  • 1-V-Standardausgang und Last von bis zu 20 A. 
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM843B22 Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul, 4 bis 18 V Eingangsspannung, 20 A, erweiterter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM843B22EVM — TPSM843B22 Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM843B22EVM TPSM843B22 Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPSM843B22EVM Step-Down Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17.04.2023
Zertifikat TPSM843B22EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 11.04.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos