TPSM846C23DEVM-807

TPSM846C23DEVM-807

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPSM846C23DEVM-807 ist für die Evaluierung des Parallelbetriebs des PMBus-Leistungsmoduls TPSM846C23 für Ausgangsströme bis zu 70 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 4,5 V bis 15 V, der Ausgangsspannungsbereich 0,35 V bis 2,0 V. Die PMBus-Schnittstelle des EVM ermöglicht die Konfiguration der Stromversorgung sowie die Überwachung wichtiger Parameter, einschließlich der Ausgangsspannung, des Ausgangsstroms, der internen Die-Temperatur und vieler benutzerseitig programmierbaren Konfigurationsoptionen. Das EVM verfügt über mehrere Testpunkte und Jumper, mit denen sich der Parallelbetrieb des TPSM846C23 einfach bewerten lässt.

Das EVM enthält einen PMBus-Anschluss für die Anbindung an einen Host-PC. Der USB-zu-GPIO-Schnittstellenadapterpod ist zur Programmierung des EVM erforderlich. Der USB-zu-GPIO-Schnittstellenpod verbindet das EVM mit einem USB-Anschluss des Computers, über den die grafische Benutzeroberfläche (GUI) „Fusion“ von TI mit dem EVM kommunizieren und es steuern kann.

TPSM846C23DEVM-807 kann separat oder als Teil eines Pakets mit dem USB-zu-GPIO-Schnittstellenadapterpod bestellt werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 15 V
  • Zwei TPSM846C23-Bausteine parallel geschaltet
  • PMBus-konfigurierbar
  • Bis zu 70 A Ausgangsstromstärke
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM846C23 — PMBus-Stromversorgungsmodul, 4,5 V bis 15 V Eingangsspannung, 0,35 V bis 2,0 V Ausgang, 35 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM846C23DEVM-807 — Parallel TPSM846C23 70A PMBus-Leistungsmodul – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM846C23DEVM-807 — Parallel TPSM846C23 70A PMBus-Leistungsmodul – Evaluierungsplatine
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
Benutzerhandbuch TPSM846C23 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 04.02.2022
Zertifikat TPSM846C23DEVM-807 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos