TPSM846C23EVM-806

TPSM846C23EVM-806

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine (EVM) TPSM846C23EVM-806 ist für die Evaluierung des Betriebs des PMBus-Leistungsmoduls TPSM846C23 für Ausgangsströme bis zu 35 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 4,5 V bis 15 V, der Ausgangsspannungsbereich 0,35 V bis 2,0 V. Die PMBus-Schnittstelle des EVM ermöglicht die Konfiguration der Stromversorgung sowie die Überwachung wichtiger Parameter, einschließlich der Ausgangsspannung, des Ausgangsstroms, der internen Die-Temperatur und vieler benutzerseitig programmierbaren Konfigurationsoptionen. Das EVM verfügt über mehrere Testpunkte und Jumper, mit denen sich der Betrieb des TPSM846C23 einfach bewerten lässt.

Das EVM enthält einen PMBus-Anschluss für die Anbindung an einen Host-PC. Der USB-zu-GPIO-Schnittstellenadapterpod ist zur Programmierung des EVM erforderlich. Der USB-zu-GPIO-Schnittstellenpod verbindet das EVM mit einem USB-Anschluss des Computers, über den die grafische Benutzeroberfläche (GUI) „Fusion“ von TI mit dem EVM kommunizieren und es steuern kann.

TPSM846C23EVM-806 kann separat oder als Teil eines Pakets mit dem USB-zu-GPIO-Schnittstellenadapterpod bestellt werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 15 V
  • PMBus-konfigurierbar
  • Bis zu 35 A Ausgangsstromstärke
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM846C23 — PMBus-Stromversorgungsmodul, 4,5 V bis 15 V Eingangsspannung, 0,35 V bis 2,0 V Ausgang, 35 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

TPSM846C23EVM-806 + USB-to-GPIO + FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

Paket ansehen

TPSM846C23EVM-806 + USB-to-GPIO + FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

close
Get started with all necessary software and accessories to started development with the TPSM846C23EVM.
Evaluierungsplatine

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus Power Module Evaluation Module

Required
Wozu benötige ich dies? The TPSM846C23EVM-806 evaluation board (EVM) is configured to evaluate the operation of the TPSM846C23 PMBus power module for output currents up to 35 A. The EVM includes a PMBus connector to interface with a host PC.
warning

USB-to-GPIO Interface Adapter also needed for development

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus Power Module Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Anwendungssoftware und Frameworks

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power Software

Required
Wozu benötige ich dies? This graphical user interface (GUI) allows you to configure and monitor some of our digital power controllers and sequencer or health monitors. The application uses the PMBus protocol to communicate with the device over serial bus by way of a TI USB adapter.
warning

NO

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS389006Q1EVM — TPS389006 – Evaluierungsmodul für Mehrkanal-, Über- und Unterspannungs-, I²C-Spannungsüberwacher

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power Software

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS389006Q1EVM — TPS389006 – Evaluierungsmodul für Mehrkanal-, Über- und Unterspannungs-, I²C-Spannungsüberwacher

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus Power Module Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus Power Module Evaluation Module
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
Benutzerhandbuch TPSM846C23 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 04.02.2022
Zertifikat TPSM846C23EVM-806 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos