TPSM846C24EVM-006

TPSM846C24EVM-006

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPSM846C24-Evaluierungsplatine ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM846C24-Leistungsmoduls bei einem erhöhten Strom von bis zu 35 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 4,5 V bis 15 V. Die Evaluierungsplatine verfügt über mehrere Testpunkte und Jumper, mit denen sich der Betrieb des TPSM846C24 einfach bewerten lässt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 15 V
  • Bis zu 35 A Ausgangsstromstärke
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,5 V bis 2,0 V
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM846C24 — Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 1,2 bis 6 V Ausgang, 2,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM846C24EVM-006 — TPSM846C24 35A Power Module Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM846C24EVM-006 — TPSM846C24 35A Power Module Evaluation Module
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
Benutzerhandbuch TPSM846C24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 04.02.2022
Zertifikat TPSM846C24EVM-006 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos