TPSM84824EVM-013

TPSM84824EVM-013

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPSM84824-Evaluierungsplatine ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM84824-Leistungsmoduls bei einem Strom von bis zu 8,0 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 4,5 V bis 17 V. Der Ausgangsspannungsbereich liegt bei 0,6 V bis 10 V. Die Evaluierungsplatine erleichtert die Evaluierung des Betriebs des TPSM84824.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5V bis 17V
  • Bis zu 8,0 A Ausgangsstromstärke
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 V bis 10 V
  • Verbessertes Einschwingverhalten
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM84824 — Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 0,6 bis 10 V Ausgangsspannung, 8 A, in kompakt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM84824EVM-013 — TPSM84824 4,5 V bis 17 V-Eingang, 0,6 V bis 10 V-Ausgang, 8 A, Leistungsmodul – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM84824EVM-013 — TPSM84824 4,5 V bis 17 V-Eingang, 0,6 V bis 10 V-Ausgang, 8 A, Leistungsmodul – Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide TPSM84x24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 23.06.2021
Zertifikat TPSM84824EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos