TPSM84A21EVM-808

TPSM84A21EVM-808

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine TPSM84A21 ist für die Evaluierung des Betriebs des Leistungsmoduls TPSM84A21 für erhöhten Strom von bis zu 10 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 8 V bis 14 V. Die Ausgangsspannung kann mit einem einzigen Jumper aus 5 gängigen Spannungen (0,6 V, 0,8 V, 1,0 V, 1,1 V und 1,2 V) ausgewählt werden. Die Evaluierungsplatine verfügt über mehrere Testpunkte und Jumper, mit denen sich der Betrieb des TPSM84A21 einfach bewerten lässt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 14 V
  • Ausgangsspannungs-Jumper von 0,6 V, 0,8 V, 1,0 V, 1,1 V und 1,2 V
  • Keine externen Eingangs- oder Ausgangskondensatoren erforderlich
  • Bis zu 10 A Ausgangsstrom
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM84A21 Power-Modul, 8 bis 14 V Eingang, 0,508 bis 1,35 V Ausgang, 10 A, mit integrierten Ein- und Ausgangsk
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM84A21EVM-808 — TPSM84A21 10A SWIFT™-Leistungsmodul – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM84A21EVM-808 TPSM84A21 10A SWIFT™-Leistungsmodul – Evaluierungsmodul
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
Benutzerhandbuch TPSM84A21 and TPSM84A22 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 04.02.2022
Zertifikat TPSM84A21EVM-808 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos