TPSM84A22EVM-809

TPSM84A22EVM-809

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine TPSM84A22EVM-809 ist für die Evaluierung des Betriebs des Leistungsmoduls TPSM84A22 für erhöhten Strom von bis zu 10 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 8 V bis 14 V. Die Ausgangsspannung kann mit einem einzigen Jumper aus 5 gängigen Spannungen (1,2 V, 1,3 V, 1,5 V, 1,8 V und 2,0 V) ausgewählt werden. Die Evaluierungsplatine verfügt über mehrere Testpunkte und Jumper, mit denen sich der Betrieb des TPSM84A22 einfach bewerten lässt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 14 V
  • Ausgangsspannungs-Jumper mit 1,2 V, 1,3 V, 1,5 V, 1,8 V und 2,0 V
  • Keine externen Eingangs- oder Ausgangskondensatoren erforderlich
  • Bis zu 10 A Ausgangsstrom
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM84A22 Power-Modul, 8 bis 14 V Eingang, 1,2 bis 2,05 V Ausgang, 10 A, mit integrierten Ein- und Ausgangskon
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM84A22EVM-809 — TPSM84A22 10A SWIFT™-Leistungsmodul – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM84A22EVM-809 TPSM84A22 10A SWIFT™-Leistungsmodul – Evaluierungsmodul
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
Benutzerhandbuch TPSM84A21 and TPSM84A22 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 04.02.2022
Zertifikat TPSM84A22EVM-809 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos