TPSM861252EVM

TPSM861252 Evaluierungsplatine für 3-V- bis 16-V-Eingangsspannung, 1-A-ECO-Modus-Abwärtsmodul im QFN

TPSM861252EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPSM861252 ist ein einzelnes, synchrones D-CAP3™ -Regelmodus-Abwärtswandlermodul mit einer Eingangsspannung von 3 V bis 17 V; unterstützt Dauerstrom von bis zu 1 A. Das TPSM861252 arbeitet im Eco-Modus. Der TPSM861252 verfügt über eine einstellbare Ausgangsspannung. Das TPSM861252EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtsmoduls TPSM861252.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V
  • 3,3-V-Ausgangsspannung (einstellbar)
  • Kontinuierlicher Ausgangsstrom von 1 A
  • Eco-Modus bei geringer Last
  • D-CAP3™-Regelmodus mit schnellem Einschwingverhalten
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM861252 Synchrones Abwärtsmodul, 3 V bis 17 V Eingangsspannung, 1 A Ausgang, im QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM861252EVM — TPSM861252 evaluation board for 3-V to 16-V input voltage 1-A ECO mode buck module in QFN package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM861252EVM TPSM861252 evaluation board for 3-V to 16-V input voltage 1-A ECO mode buck module in QFN package

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPSM86125xEVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 21.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos