TPSM861253EVM

TPSM861253EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM861253-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner Abwärtswandler mit 1 A. Das TPSM861253EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPSM861253. Das TPSM861253EVM arbeitet im Spannungsbereich von 3 bis 17 V (12 V Nennspannung) und bietet einen 3,3-V-Ausgang bei 1 A. Es enthält außerdem AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,8 V bis 17 V
  • Feste Ausgangsspannung > 3,3 V
  • Bis zu 1A Ausgangsstromstärke
  • FCCM-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • RDX-Gehäuse mit 3,3×4 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM861253 — Synchroner Abwärtswandler mit 3 V bis 17 V Eingangsspannung und 3,3 V, 1 A Ausgang, im QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM861253EVM — TPSM861253 evaluation board for 3.6-V to 17-V input 3.3-V output 1-A module in QFN package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM861253EVM — TPSM861253 evaluation board for 3.6-V to 17-V input 3.3-V output 1-A module in QFN package
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
* EVM User's guide TPSM86125xEVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 21.02.2024
Zertifikat TPSM861253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 07.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos