TPSM861257EVM

TPSM861257EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM861257 ist ein einzelnes, synchrones D-CAP3™ -Regelmodus-Abwärtswandlermodul mit einer Eingangsspannung von 3 V bis 17 V; unterstützt Dauerstrom von bis zu 1 A. Der TPSM861257 funktioniert im FCCM-Modus. Der TPSM861257 verfügt über eine einstellbare Ausgangsspannung. Das TPSM861257EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtsmoduls TPSM861257.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V
  • 3,3-V-Ausgangsspannung (einstellbar)
  • Kontinuierlicher Ausgangsstrom von 1 A
  • FCCM bei geringer Last
  • D-CAP3™-Regelmodus mit schnellem Einschwingverhalten
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM861257 Synchrones Abwärtsmodul mit 3 V bis 17 V Eingangsspannung, 1 A FCCM-Modus und QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM861257EVM — TPSM861257 evaluation board for 3-V to 16-V input voltage 1-A forced-CCM buck module in QFN package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM861257EVM TPSM861257 evaluation board for 3-V to 16-V input voltage 1-A forced-CCM buck module in QFN package
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
* EVM User's guide TPSM86125xEVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 21.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos