TPSM863252EVM

TPSM863252EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPSM863252 ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner Abwärtswandler mit 3 A. Das TPSM863252EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPSM863252. Dieses EVM arbeitet mit Eingangsspannungen von 3 bis 17 V (12 V Nennspannung) und bietet einen 1,05-V-Ausgang bei 3 A. Es enthält außerdem AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 10V
  • Bis zu 3A Ausgangsstromstärke
  • ECO-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • RDX-Gehäuse mit 3,3×4 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM863252 — Synchroner Abwärtsmodul, 3 bis 17 V Eingangsspannung, 3 A ECO-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM863252EVM — Das Evaluierungsmodul TPSM863252 für 3-V- bis 17-V-Eingangsspannung, 3-A-ECO-Modus-Synchron-Abwärtswandlermodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM863252EVM — Das Evaluierungsmodul TPSM863252 für 3-V- bis 17-V-Eingangsspannung, 3-A-ECO-Modus-Synchron-Abwärtswandlermodul
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
* EVM User's guide TPSM863252, TPSM86325 and TPSM863257 Step-Down Converter Module EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 22.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos