TPSM863253EVM

TPSM863253EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM863253-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner Abwärtswandler mit 3 A. Dieses EVM ist eine vollständig bestückte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPSM863253. Das TPSM863253EVM arbeitet im Spannungsbereich von 3 bis 17 V (12 V Nennspannung) und bietet einen festen Ausgang von 3,3 V bei 3 A. Es enthält außerdem AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V
  • Feste Ausgangsspannung > 3,3 V
  • Bis zu 3A Ausgangsstromstärke
  • ECO-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • RDX-Gehäuse mit 3,3×4 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM863253 — Synchroner Abwärtswandler mit 3 V bis 17 V Eingangsspannung und 3,3 V, 3 A Ausgang, im QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM863253EVM — Evaluierungsmodul TPSM863253 für 3-A-ECO-Modus-Synchron-Abwärtswandler mit fester Ausgangsspannung von 3,3 V

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM863253EVM — Evaluierungsmodul TPSM863253 für 3-A-ECO-Modus-Synchron-Abwärtswandler mit fester Ausgangsspannung von 3,3 V
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
* EVM User's guide TPSM863252, TPSM86325 and TPSM863257 Step-Down Converter Module EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 22.09.2023
Zertifikat TPSM863253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 07.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos